Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00570

Holder system

산업: 일반 | 자동차

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
디자인 데이터
Design image
속성
B 92  mm
D 19  mm
d 5.5  mm
H 9.9  mm
H1 37.8  mm
H2 5.5  mm
H4 26.8  mm
L 69  mm
X1 57  mm
Y1 40  mm
기술 데이터
속성
Size 40x121
Material Aluminum
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동