Schmalz

Holder Systems Magnetic Gripper SGM-HP/-HT (Multiple)

제품으로 바로 이동

Universally applicable, since tooling connection is possible on different sides of the gripper

Fast, reliable adaptation to a wide variety of workpieces thanks to outstanding connection options

디자인
  • Version HTS for mounting a gripper
  • Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
기술 데이터
  • Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00546

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00559

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00589

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00570

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00591

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP

부품 번호.: 10.01.17.00590

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.