Schmalz

Tutucu Sistem Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)

Doğrudan ürünlere gidin

Tutucunun farklı taraflarında takım bağlantısı mümkün olduğundan evrensel olarak uygulanabilir

Olağanüstü bağlantı seçenekleri sayesinde çok çeşitli iş parçalarına hızlı ve güvenilir adaptasyon

Tasarım
  • Tutucu montajı için HTS versiyonu
  • Bilye (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm)"
Teknik veri
  • Farklı bağlantı seçenekleri: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm)"
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Dış çap D
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

Parça no.: 10.01.17.00591

Tutucu sistem

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
Tasarım kullanınSGM-HP
Boyut40x121
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

Parça no.: 10.01.17.00589

Tutucu sistem

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Bağlantı 1Ball head 32 mm
Tasarım kullanınSGM-HP
Boyut40x121
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP

Parça no.: 10.01.17.00570

Holder system

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
Tasarım kullanınSGM-HP
Boyut40x121
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP

Parça no.: 10.01.17.00590

Tutucu sistem

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
Tasarım kullanınSGM-HP
Boyut40x121
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP

Parça no.: 10.01.17.00559

Holder system

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Bağlantı 1Ball head 32 mm
Tasarım kullanınSGM-HP
Boyut40x121
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP

Parça no.: 10.01.17.00546

Holder system

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
Tasarım kullanınSGM-HP
Boyut40x121

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.