HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP
Parça no.: 10.01.17.00546
Holder system
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ball head 28.5 mm |
| Tasarım kullanın | SGM-HP |
| Boyut | 40x121 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 92 mm |
| D | 28,5 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 57 mm |
| Y1 | 40 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 40x121 |
| Malzeme | Alüminyum |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon