HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP
부품 번호.: 10.01.17.00546
Holder system
산업: 일반 | 자동차
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Utilization design | SGM-HP |
| Size | 40x121 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 92 mm |
| D | 28.5 mm |
| d | 5.5 mm |
| H | 9.4 mm |
| H1 | 48.3 mm |
| H2 | 5.5 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 57 mm |
| Y1 | 40 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 40x121 |
| Material | Aluminum |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서