Schmalz

Haltersysteme Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)

Direkt zu den Produkten

Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich

Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank hervorragender Anbindungsmöglichkeiten

Aufbau
  • Ausführung HTS zur Montage eines Greifers
  • Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
Technische Daten
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00589

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121
HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00591

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00590

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00559

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00546

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00570

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.