Schmalz

Holder Systems Magnetic Gripper SGM-HP/-HT (Multiple)

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Universally applicable, since tooling connection is possible on different sides of the gripper

Fast, reliable adaptation to a wide variety of workpieces thanks to outstanding connection options

Cấu trúc
  • Version HTS for mounting a gripper
  • Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
Thông số kỹ thuật
  • Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00591

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00589

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00559

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00590

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00570

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00546

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng