- EFFICACE
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4
Réf. article: 10.04.01.00128
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Secteurs : Usage général
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Tension à 60 Hz | Y575V |
| Tension 60 Hz | S092 |
| Modèle | IE3:CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 53.5 (kg) |
| Couleur | RAL 7035 gris clair |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 390 mm |
| B1 | 452 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 454 mm |
| L | 495 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 235 m³/h |
| Vide (60 Hz) | 400 mbar |
| Type de protection IP | IP 65 |
| Puissance nominale à 60 Hz | 3,6 kW |
| Tension à 60 Hz | Y575V |
| Poids propre | 53,5 kg |
| Construction du modèle | IE3-TYP4 |
| Approbation | UL/CSA |
| Modèle | IE3:CAN |
| Famille de produits | SB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation