- EFFICIËNT
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4
Onderdeelnr.: 10.04.01.00128
Vacuümventilator
Industriesegmenten: Universeel
| Suction rate (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Voltage at 60 Hz | Y575V |
| Voltage 60 Hz | S092 |
| Version | IE3:CAN |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 53.5 (kg) |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 390 mm |
| B1 | 452 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 454 mm |
| L | 495 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 235 m³/h |
| Vacuum (60 Hz) | 400 mbar |
| Protection type IP | IP 65 |
| Rated power at 60 Hz | 3,6 kW |
| Voltage at 60 Hz | Y575V |
| Weight | 53,5 kg |
| Version design | IE3-TYP4 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:CAN |
| Product family | SB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie