Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NC FLAN

Réf. article: 10.05.01.00382

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé

Taille0.7 (mm)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Plage de pression (pression de service) [bar]1,00 ... 7,00 bar
Longueur L28.5 (mm)
Hauteur H13 (mm)
Données techniques
AttributValeur
Type actuelCourant continu
Vanne de commandesans courant, fermé
Taille0,7 mm
Consommation de puissance DC1,2 W
Plage de pression (pression de service) [bar]1,00 ... 7,00 bar
Volume de flux nominal0,6 m³/h
Tension DC24 V - DC
Poids propre0,01 kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.