Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NC FLAN

Osanro: 10.05.01.00382

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size0.7 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Pressure range (operating pressure) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Length L28.5 (mm)
Height H13 (mm)
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Current typeDirect current
Control valveNormally closed
Nominal size0,7 mm
Power consumption DC1,2 W
Pressure range (operating pressure) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Nominal flow rate0,6 m³/h
Voltage DC24 V - DC
Weight0,01 kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.