Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement
de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPSb-UHV-HD 16 S02 NO

Réf. article: 10.02.02.05331

Ejecteur compact avec technologie de buse spéciale pour augmenter le niveau de vide

Secteurs : Usage général | Verre

Forme des éjecteurs compactsHD
Diamètre de la buse1.6 (mm)
ConnexionFlexible D6(1)-D8(2)
Capacité d'aspiration (max.)53.2 (l/min)
Consommation d'air aspiration105.6 (l/min)
Niveau sonore libre75 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vide max.-910 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 8,9  mm
d3 2,6  mm
H 78  mm
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 134,9  mm
L1 151  mm
L2 81,6  mm
L3 22  mm
L4 31  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 16
Degré d'évacuation 91  %
Capacité d'aspiration (max.) 53,2  l/min
Capacité d'aspiration (max.) 3,2  m³/h
Consommation d'air aspiration 105,6  l/min
Consommation d'air aspiration 6,3  m³/h
Consommation d'air souffler 7,1  m³/h
Niveau sonore libre 75  dB(A)
Niveau pression sonore aspiration 77  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Connexion S02
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Poids propre 0,21  kg
Consommation d'air max. soufflée 120  l/min
Température de travail 5 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi] 43,5 ... 87,0
Consommation d'air souffler 4,18  cfm
Consommation d'air aspiration 3,73  cfm
Capacité d'aspiration max. 1,88  cfm
Vide max. -26,87  inHg
Famille de produits SCPSb-UHV-HD
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier