SCPSb-UHV-HD 16 S02 NO
Numero articolo: 10.02.02.05331
Espulsore compatto con tecnologia speciale degli ugelli per un maggiore livello di vuoto
Industrie: Universale | Vetro
| Eiettori compatti di forma | HD |
| Diametro dell'ugello | 1.6 (mm) |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D8(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 53.2 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 105.6 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 75 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | -910 (mbar) |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 8,9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H | 78 mm |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 134,9 mm |
| L1 | 151 mm |
| L2 | 81,6 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 31 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 16 |
| Grado di evacuazione | 91 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 53,2 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 3,2 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 105,6 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 6,3 m³/h |
| Consumo d'aria da soffiare | 7,1 m³/h |
| Livello di pressione acustica libero | 75 dB(A) |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 77 dB(A) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Connessione | S02 |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Peso | 0,21 kg |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 120 l/min |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 50 °C |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Consumo d'aria da soffiare | 4,18 cfm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3,73 cfm |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1,88 cfm |
| Vuoto max. | -26,87 inHg |
| Famiglia di prodotti | SCPSb-UHV-HD |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione