Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SXMPi classe B est livré prêt à être raccordé. (sans câble de connexion).

 

Accessoires disponibles : câble de connexion, plaque de base, testeur d'éjecteur

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SXMPi 30 IMP Q PC M12-5

Réf. article: 10.02.02.05307

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique

Secteurs : Automobile | Usage général | Verre

Diamètre de la buse3 (mm)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)220 (l/min)
Consommation d'air aspiration380 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vide max.-850 (mbar)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Mode de fonctionnementSurveillance de la pression
Type de protection IPIP 65
Niveau sonore libre72 (dB(A))
CommunicationIO-Link (Class B)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 39  mm
d 5,5  mm
G2 M12x1-M
H 108  mm
H1 146  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
X1 89  mm
Y1 10  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Diamètre de la buse 3  mm
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 220  l/min
Capacité d'aspiration (max.) 13,2  m³/h
Capacité d'aspiration max. 7,77  cfm
Consommation d'air aspiration 380  l/min
Consommation d'air aspiration 13,42  cfm
Consommation d'air aspiration 22,8  m³/h
Niveau sonore libre 72  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (pression de service) [psi] 43,5 ... 87,0
Consommation d'air max. soufflée 320  l/min
Consommation d'air souffler 11,3  cfm
Consommation d'air souffler 19,2  m³/h
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 9  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 11  mm
Vanne de commande Vanne d'impulsion
Poids propre 0,96  kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produits SXMPi
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier