Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SXMPi Sınıf B, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, taban plakası, ejektör test cihazı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXMPi 30 IMP Q PC M12-5

Parça no.: 10.02.02.05307

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme, güç üfleme fonksiyonu ve pneu. hava tasarruf sistemi

Endüstriler: Cam | Genel | Otomotiv

Nozul çapı3 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Vakum debisi (maks.)220 (l/min)
Hava tüketimi emiş380 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Çalışma moduBasınç Kontrolü
Koruma tipi IPIP 65
Ses seviyesi serbest72 (dB(A))
İletişimIO-Link (Sınıf B)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 39  mm
d 5,5  mm
G2 M12x1-M
H 108  mm
H1 146  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
X1 89  mm
Y1 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 3  mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 220  l/min
Vakum debisi (maks.) 13,2  m³/h
Vakum debisi (maks.) 7,77  cfm
Hava tüketimi emiş 380  l/min
Hava tüketimi emiş 13,42  cfm
Hava tüketimi emiş 22,8  m³/h
Ses seviyesi serbest 72  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 43,5 ... 87,0
Maks. hava tüketimi üfleme 320  l/min
Hava tüketimi üfleme 11,3  cfm
Hava tüketimi üfleme 19,2  m³/h
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 9  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 11  mm
Kontrol Valfi Impulse valfi
Ağırlık 0,96  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ürün ailesi SXMPi
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git