SXMPi 25 IMP Q PC 2xM12-5
Réf. article: 10.02.02.04563
Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique
Secteurs : Automobile | Usage général | Verre
| Diamètre de la buse | 2.5 (mm) |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Connexion électrique | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 185 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 290 (l/min) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| Mode de fonctionnement | Surveillance de la pression |
| Niveau sonore libre | 67 (dB(A)) |
| Type de protection IP | IP 65 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 5,5 mm |
| G2 | M12x1-M |
| H | 108 mm |
| H1 | 146 mm |
| H2 | 54 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 210 mm |
| L2 | 5 mm |
| L3 | 97 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la buse | 2,5 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 185 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 11,1 m³/h |
| Capacité d'aspiration max. | 6,53 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 290 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 17,4 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 10,24 cfm |
| Niveau sonore libre | 67 dB(A) |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Consommation d'air max. soufflée | 320 l/min |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 8 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 9 mm |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Poids propre | 0,96 kg |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Famille de produits | SXMPi |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais | |
| Anglais |