Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SXPi / SXMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, piastra di base, tester eiettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXMPi 25 IMP Q PC 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.04563

Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale

Industrie: Automobilistico | Universale | Vetro

Diametro dell'ugello2.5 (mm)
Valvola di controlloValvola a impulso
Collegamento elettrico2xConnect M12, 5+5 pol
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max.)185 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione290 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vuoto max.-850 (mbar)
Modalità operativaControllo della pressione
Livello di pressione acustica libero67 (dB(A))
Tipo di protezione IPIP 65
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 39  mm
d 5.5  mm
G2 M12x1-AG
H 108  mm
H1 146  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
X1 89  mm
Y1 10  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 2.5  mm
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 185  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 11.1  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 6.53  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 290  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 17.4  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 10.24  cfm
Livello di pressione acustica libero 67  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria massimo da soffiare 320  l/min
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 8  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 9  mm
Valvola di controllo Valvola a impulso
Peso 0.96  kg
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti SXMPi
Nota: La tensione di alimentazione per vacuostati ed elettrovalvole è di 24 V DC. Consumo d'aria: alla pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello