Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DI-PL 1004x168 2R28 O20 KE

Réf. article: 10.01.40.00464

Plaque d'étanchéité (FMHD)

Longueur L1004 (mm)
Largeur B168 (mm)
Hauteur H20 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration2 rangs, 28 mm
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceBande adhésive d'un côté
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier