DI-PL 1004x168 2R28 O20 KE
N° de artículo: 10.01.40.00464
Placa hermetizante (FMHD)
| Longitud L | 1004 (mm) |
| Anchura B | 168 (mm) |
| Altura H | 20 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 2 filas, 28 mm |
| Función adicional plano aspirante | Cinta adhesiva por una cara |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
Documentación
Documentación