SCHL-AN 32-79x79x40 FMP
Réf. article: 10.01.38.00298
Raccord de flesible, étange-droit prémonté
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 79 (mm) |
| Largeur B | 79 (mm) |
| Hauteur H | 40 (mm) |
| Espacement des trous X1 | 62 (mm) |
| Espacement des trous Y1 | 50 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 32 (mm) |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FMP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 79 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 55,9 mm |
| L | 79 mm |
Documentation
Documentation