Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SCHL-AN 32-79x79x40 FMP

Číslo dílu.: 10.01.38.00298

Hose connector - straight pre-assemb

Odvětví: Universal

Length L79 (mm)
Width B79 (mm)
Height H40 (mm)
Hole spacing X162 (mm)
Hole spacing Y150 (mm)
Outside diameter D32 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FMP
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 79  mm
H 40  mm
H1 55,9  mm
L 79  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku