SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P-F 6S
Réf. article: 10.01.38.02474
Profil pow´la connexion des ventouse
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 200 (mm) |
| Largeur B | 19.8 (mm) |
| Hauteur H | 32.8 (mm) |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets SPB2 |
| Diamètre Ds | 20 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 32,8 mm |
| L | 200 mm |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets SPB2 |
Documentation
Documentation