SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P-F 6S
Číslo dílu.: 10.01.38.02474
Suction cup connection strip
Odvětví: Universal
| Length L | 200 (mm) |
| Width B | 19.8 (mm) |
| Height H | 32.8 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 32,8 mm |
| L | 200 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Dokumentace
Dokumentace