Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S

Réf. article: 10.01.38.03983

Raccord de flexible - 90° prémonté

Secteurs : Usage général

Longueur L79 (mm)
Largeur B79 (mm)
Hauteur H45 (mm)
Espacement des trous X162 (mm)
Espacement des trous Y150 (mm)
Diamètre extérieur D60 (mm)
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface par vide FMP-S
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 79  mm
H 45  mm
H1 90,9  mm
L 79  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier