SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S
Onderdeelnr.: 10.01.38.03983
Slangkoppeling - 90° voorgemonteerd
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 79 (mm) |
| Width B | 79 (mm) |
| Height H | 45 (mm) |
| Hole spacing X1 | 62 (mm) |
| Hole spacing Y1 | 50 (mm) |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FMP-S |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 79 mm |
| H | 45 mm |
| H1 | 90,9 mm |
| L | 79 mm |
Documentatie
Documentatie