Schmalz

Consignes de commande

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

FMP-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

Réf. article: 10.01.38.00646

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Secteurs : Usage général

Longueur L1432 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement5R18
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D60 (mm)
Poids propre5.9 (kg)
Famille de produitsFMP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 65  mm
H1 106  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1 432  mm
L2 1 392  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Type de vanne SVK
Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 5R18
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm
Nombre de cellules d'aspiration 385
Force d'aspiration à -250 mbar 1 470  N
Poids propre 5,9  kg
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar 1 050  l/min
Famille de produits FMP
Remarque : Consommation d’air : à une pression d’entrée en air comprimé de 5,5 bars / Force d'aspiration : à un vide de -0,25 bar et avec la pince entièrement chargée d’une pièce typique de cette application (panneau de bois à surface texturée) / Débit d’aspiration requis : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d’aspiration spécifié (au niveau du raccord de vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, sans toutefois dépasser 135 % du volume d’aspiration spécifié
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier