Schmalz

주문 정보

  • FMP-S의 경우 통합형 컨트롤 밸브(옵션)
  • 진공 제어 on / off(24V DC, 상시 개방) 및 블로우 오프 on / off(24V DC, 상시 폐쇄), 그리고 FMP-S 버전에서 호스 저장소 프리로드 및 송풍기 환기 기능
  • 엔드 캡에 통합됨
  • M12 커넥터(4핀)를 통한 전기 연결

사용 가능한 스페어 파트: 실링 폼(DI-PL), 석션 패드(SPB2)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

FMP-SVK 1432 5R18 O10O10 G60

부품 번호.: 10.01.38.00646

볼 체크 밸브가 있는 외부 진공 발생 장치용 광영역 진공 그리퍼 시스템

산업: 일반

Length L1432 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Weight5.9 (kg)
Product familyFMP
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
B3 21.6  mm
D 60  mm
H 65  mm
H1 106  mm
H2 20  mm
H3 7.7  mm
H4 5.5  mm
H5 46  mm
L 1,432  mm
L2 1,392  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
참고: 치수 D에 해당하는 내경의 진공 호스가 필요합니다. 기술 데이터 참조 -> 모양
기술 데이터
속성
Arrangement 5R18
Material type Foam open, height 2 x 10 mm
Number of suction cells 385
Suction force at -250 mbar 1,470  N
Weight 5.9  kg
Sealing element Sealing Foam
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 1,050  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동