- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FMP-S-SW60 1432 5R18 O10O10 F G60
Réf. article: 10.01.38.03466
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1432 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Filtre |
| Raccords de forme | Droit |
| Diamètre extérieur D | 60 (mm) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Consommation d'air max. soufflée | 800 (l/min) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Poids propre | 6.4 (kg) |
| Famille de produits | FMP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1 432 mm |
| L2 | 1 392 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 385 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 1 180 N |
| Tension | 24V - DC |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Filtre |
| avec | Filtre |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 6,4 kg |
| Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 1 050 l/min |
| Famille de produits | FMP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation