- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-S-SW60 838 5R18 O10O10
Réf. article: 10.01.38.00930
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 838 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 220 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Diamètre de la buse | 0.6 (mm) |
| Consommation d'air [l/min] | 500 (l/min) |
| Poids propre | 3.9 (kg) |
| Famille de produits | FXP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 109 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 220 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 870 N |
| Capacité d'aspiration max. | 1 600 l/min |
| Consommation d'air [l/min] | 500 l/min |
| Tension | 24V - DC |
| Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 3,9 kg |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation