Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

Réf. article: 25.09.06.00036

Coulisseaux

Largeur B20 (mm)
Hauteur H5 (mm)
MatièreAcier
Longueur L20 (mm)
Filetage G1M6-F
Forme de l'éléments de fixationAvec marche
Surfacegalvanisé
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 20  mm
B2 10  mm
G1 M6-F
H 5  mm
L 20  mm
LG1 6,5  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier