NUT-STEI 20x20 M6-IG 10
Parça no.: 25.09.06.00036
Profil slotu için somun
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 5 (mm) |
| Malzeme | Çelik |
| Uzunluk L | 20 (mm) |
| Diş G1 | M6-F |
| Şekil montaj elemanları | Adım ile |
| Yüzey | galvanised |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 10 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 5 mm |
| L | 20 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon