Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

Numero articolo: 25.09.06.00036

Linguetta

Larghezza B20 (mm)
Altezza H5 (mm)
MaterialeAcciaio
Lunghezza L20 (mm)
Filettatura G1M6-IG
Elementi di fissaggio della formaCon passo
Superficiezincato
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 20  mm
B2 10  mm
G1 M6-IG
H 5  mm
L 20  mm
LG1 6.5  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello