NUT-STEI 20x20 M6-IG 10
Art-Nr.: 25.09.06.00036
Nutenstein
| Breite B | 20 (mm) |
| Höhe H | 5 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Stahl |
| Länge L | 20 (mm) |
| Gewinde G1 | M6-IG |
| Bauform Befestigungselemente | Mit Ansatz |
| Oberfläche | verzinkt |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 10 mm |
| G1 | M6-IG |
| H | 5 mm |
| L | 20 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
Dokumentation
Dokumentation