Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

N° de artículo: 25.09.06.00036

Tuerca corredera

Anchura B20 (mm)
Altura H5 (mm)
MaterialAcero
Longitud L20 (mm)
Rosca G1M6-HE
Elementos de fijación de formaCon paso
Superficiegalvanizado
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 20  mm
B2 10  mm
G1 M6-HE
H 5  mm
L 20  mm
LG1 6,5  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta