Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

Osanro: 25.09.06.00036

Nut for profile slot

Width B20 (mm)
Height H5 (mm)
MaterialSteel
Length L20 (mm)
Thread G1M6-F
Shape mounting elementsWith step
Surfacegalvanised
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 20  mm
B2 10  mm
G1 M6-F
H 5  mm
L 20  mm
LG1 6,5  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin