- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-SW90 1036 5R36 SPB2-20P
Réf. article: 10.01.38.03105
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1036 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 137 |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Diamètre de la buse | 0.9 (mm) |
| Consommation d'air [l/min] | 625 (l/min) |
| Poids propre | 6.5 (kg) |
| Famille de produits | FXP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 83 mm |
| H1 | 122 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1 036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 137 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 350 N |
| Capacité d'aspiration max. | 2 270 l/min |
| Consommation d'air [l/min] | 625 l/min |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Poids propre | 6,5 kg |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation