SET PXT 46 1LT ECBPi
Réf. article: 10.01.49.00085
Bride complète pour la connexion à des robots légers
Secteurs : Conditionnement | Logistique | Usage général
| Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
| Dmk | 46 (mm) |
| Nombre de traverses longitudinales | 1 |
| Application | ECBPi |
| Poids propre | 386.3 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 86 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | M4-M |
| H | 40,5 mm |
| L | 105 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de traverses longitudinales | 1 |
Documentation
Documentation