Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SET PXT 46 1LT ECBPi

Onderdeelnr.: 10.01.49.00085

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek | Universeel | Verpakkingen

Utilization designModular gripper system
Dmk46 (mm)
Aantal langsliggers1
UtilizationECBPi
Weight386.3 (g)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 86  mm
Dmk 46  mm
G1 M4-M
H 40,5  mm
L 105  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Aantal langsliggers 1
Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen