Schmalz

Consignes de commande

Les systèmes de préhension de surface FEL sont livrés prêt à être raccordé. Des préhenseurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité

Accessoires disponibles : tuyau à vide, capteur de vide / pression, tiges à ressorts, joints sphériques, modules de liaison, générateurs de vide externes, filtres à vide, vannes, électrovannes, manomètres à vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ2

Réf. article: 10.01.46.00121

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Secteurs : Électronique | Usage général

Longueur L352 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H26.5 (mm)
Forme1x zone passive / 2x zone d'aspiration
Longueur L4144 (mm)
Longueur L590 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration5 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 10 mm
Diamètre nominal dn12 (mm)
Poids propre1.2 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 352  mm
L1 377,7  mm
L2 112  mm
L3 156,5  mm
L4 144  mm
L5 90  mm
L6 90  mm
Y1 90  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Forme 1x zone passive / 2x zone d'aspiration
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 10 mm
100  N
Diamètre de la buse 0,6  mm
Arrangement des cellules d'aspiration 5 rangs, 18 mm
Nombre de cellules d'aspiration 42
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar 113  l/min
Poids propre 1,2  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier