SLG 141x111 M BALG 4
Réf. article: 10.01.10.15124
Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client
Secteurs : Conditionnement | Électronique | Logistique | Plastique | Verre
| Forme | Génération du vide externe |
| Longueur L | 141 (mm) |
| Largeur B | 111 (mm) |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets |
| Nombre de cellules d'aspiration | 4 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 141 mm |
| X1 | 98 mm |
| Y1 | 68 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation