Schmalz

Instrucciones de pedido

El sistema de ventosas de diseño ligero SLG se suministra como producto listo para su conexión.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SLG 141x111 M BALG 4

N° de artículo: 10.01.10.15124

Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente

Industrias: Electrónica | Envases | Logística | Plástico | Vidrio

FormaGeneración de vacío externa
Longitud L141 (mm)
Anchura B111 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle
Número de células de aspiración4
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 141  mm
X1 98  mm
Y1 68  mm
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta