SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-AG
Réf. article: 10.01.06.00922
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Dimension (Lxl) | 140 x 70 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-AG |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 67 mm |
| Bmax(S) | 75 mm |
| Bs | 70,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 39,5 mm |
| L1 | 126 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 146 mm |
| Ls | 141,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Allongement) | 16,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 165 N |
| Force de rupture | 355,2 N |
| Force latérale | 472,7 N |
| Force latérale surface huileuse | 245,6 N |
| Volume | 106 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 70 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6 mm |
| Dimension (Lxl) | 140 x 70 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Poids propre | 120,7 g |
| Famille de produits | SAOB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation