Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.00922

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)140 x 70
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
Numero di pieghe1.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 67  mm
Bmax(S) 75  mm
Bs 70,1  mm
dn 6  mm
G1 G1/4"-AG
H 39,5  mm
L1 126  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 146  mm
Ls 141,1  mm
SW1 17  mm
Z (freccia elastica) 16,5  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 165  N
Forza di strappo 355,2  N
Forza laterale 472,7  N
Forza laterale superficie oleosa 245,6  N
Volume 106  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 70  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Dimensione (lxl) 140 x 70
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Numero di pieghe 1,5
Peso 120,7  g
Famiglia di prodotti SAOB
Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello