Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FG 18 NBR-CO-55 N016

Réf. article: 10.01.06.03400

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Secteurs : Conditionnement | Électronique

Taille18
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
Données de construction
Attribut Valeur
d 4,5  mm
d2 8  mm
D1 17,8  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 19  mm
Ds 17,2  mm
H 22,6  mm
H2 3,8  mm
H3 9  mm
Z (Allongement) 9  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 3,02  N
Force de rupture 8,5  N
Volume 1,65  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 9  mm
Taille 18
Famille d'insert N 016
Nombre de soufflets 2,5
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 1,9  g
Famille de produits FG
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier