FG 18 NBR-CO-55 N016
Część nr.: 10.01.06.03400
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Elektornika | Pakowanie
| Size | 18 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| D1 | 17,8 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 19 mm |
| Ds | 17,2 mm |
| H | 22,6 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 3,02 N |
| Pull-off force | 8,5 N |
| Volume | 1,65 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 9 mm |
| Size | 18 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,9 g |
| Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja