Schmalz

Consignes de commande

La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type FGA VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres, rainure à huile en option
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00241

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Secteurs : Automobile | Bois | Conditionnement | Métal

Taille85
Matière de la ventouseVulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]72 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4"-F
Nombre de soufflets1.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 50,2  mm
dn 6  mm
Dmax(S) 86,5  mm
Ds 82,5  mm
G1 G1/4"-F
H 62  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Allongement) 15  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 140  N
Force de rupture 250  N
Volume 80,21  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 80  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Taille 85
Famille d'insert N 015
Matière de la ventouse Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A] 72  Shore A
Poids propre 113,8  g
Famille de produits FSGA
Nombre de soufflets 1,5
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier