Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa FSGA VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo FGA VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri, opzionale con scanalatura olio
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA VU1, nipplo di connessione SA-NIP / Disco di collegamento SA-SCHE

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.00241

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Legno | Metallo

Misura85
Materiale della ventosaVulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]72 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4"-IG
Numero di pieghe1.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 50.2  mm
dn 6  mm
Dmax(S) 86.5  mm
Ds 82.5  mm
G1 G1/4"-IG
H 62  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (freccia elastica) 15  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 140  N
Forza di strappo 250  N
Volume 80.21  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 80  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 85
Famiglia di nippli N 015
Materiale della ventosa Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A] 72  Shore A
Peso 113.8  g
Famiglia di prodotti FSGA
Numero di pieghe 1.5
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello