SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
Réf. article: 10.01.06.03452
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Résistance thermique | 200 (°C) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-AG |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 42,1 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50,2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 36,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 11,6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 53 N |
| Force de rupture | 91 N |
| Force latérale | 102 N |
| Volume | 16,1 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 25 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4 mm |
| Taille | 50 |
| Connexion | G1/4"-M |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
| Poids propre | 47 g |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Famille de produits | SAB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation