SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.06.03452
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperature resistance | 200 (°C) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 42.1 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50.2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 36.9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 11.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 53 N |
| Pull-off force | 91 N |
| Lateral force | 102 N |
| Volume | 16.1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 50 |
| Connection | G1/4"-M |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 47 g |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | SAB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서