SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG
Réf. article: 10.01.24.00037
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G3/8-AG |
| Fonction supplémentaire ventouse | Élément de friction |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 30,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 88 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (Allongement) | 6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 105 N |
| Force latérale | 110 N |
| Force latérale surface huileuse | 134 N |
| Volume | 13 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 20 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4 mm |
| Dimension (Lxl) | 80 x 30 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
| Poids propre | 37,4 g |
| Famille de produits | SAOXM |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation